SUF 15 SI-55 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.01.14129

Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses

Dimensions15
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
PropriFDA-compatible
Raccord du videG1/8"-M
SUF 15 SI-55 G1/8-AG
Attribut Valeur
Dmax(S) 16,80 mm
Ds 15 mm
dn 3,10 mm
G1 G1/8"-M
H 15 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 1,50 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 9 N
Force de rupt. 9 N
Volume 0,22 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 20 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 4 mm
Dimensions 15
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 4,70 g
Famille de produit SUF
Nombre de soufflets 0


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SUF 15 SI-55 G1/8-AG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

 

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC