SUF 6 SI-55 M5-AG

Réf. article: 10.01.01.14225

Ventouse plate (ronde) p. la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses

Dimensions6
MatièreSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 Shore A
PropriFDA-compatible
Raccord du videM5-M
SUF 6 SI-55 M5-AG
Attribut Valeur
Dmax(S) 6,80 mm
Ds 6 mm
dn 1,80 mm
G1 M5-M
H 10,50 mm
LG1 4,70 mm
SW1 8 mm
Z (Course) 0,60 mm
Attribut Valeur
Force d'aspir. 1,40 N
Force de rupt. 1,40 N
Volume 0,02 cm³
Rayon de courbure (min) (convexe) 8 mm
Diamètre de tuyau int (recom.) 2 mm
Dimensions 6
Matière Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A
Poids 1 g
Famille de produit SUF
Nombre de soufflets 0


Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Consignes de commande: SUF 6 SI-55 M5-AG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

 

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC