SFB1 20 HT1-60 G1/8-AG

Réf. article: 10.01.06.04405

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales pièces minces et flexibles

Dimensions20
MatièreMatière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]60 Shore A
Nombre de soufflets1,5
SFB1 20 HT1-60 G1/8-AG
Attribut Valeur
G1 G1/8"-M
Dmax(S) 21 mm
Ds 20 mm
d2 6,60 mm
dn 4,10 mm
LG1 7,50 mm
H 23,50 mm
SW1 14 mm
Z (Course) 5 mm
Attribut Valeur
Dimensions 20
Matière Matière haute température HT1
Force d'aspir. 2,10 N
Famille de produit SFB1
Volume 1,20 cm³
Nombre de soufflets 1,50
Dureté de la matière [Shore A] 60 Shore A

Consignes de commande: SFB1 20 HT1-60 G1/8-AG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

 

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC