Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales pièces minces et flexibles
Attribut | Valeur |
---|---|
Dmax(S) | 26,50 mm |
Ds | 25 mm |
d2 | 8,20 mm |
dn | 4,10 mm |
G1 | G1/8-AG |
LG1 | 7,50 mm |
H | 25,20 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Course) | 6,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 3,20 N |
Volume | 1,90 cm³ |
Dimensions | 25 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Matière | EPDM |
Dureté de la matière [Shore A] | 45 Shore A |
Famille de produit | SFB1 |
Consignes de commande: SFB1 25 EPDM-45 G1/8-AG
La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.
Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC