Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Attribut | Valeur |
---|---|
d | 8 mm |
d1 | 13,60 mm |
d2 | 33,50 mm |
D1 | 50 mm |
Dk | 17,50 mm |
Dmax(S) | 53 mm |
Ds | 47 mm |
H | 32,50 mm |
H2 | 8 mm |
H3 | 17,80 mm |
Z (Course) | 14,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nombre de soufflets | 1,50 |
Force d'aspir. | 53 N |
Force de rupt. | 88 N |
Volume | 24,15 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 50 mm |
Dimensions | 50 |
Matière | Vulkollan VU1 |
Poids | 18,10 g |
Famille de produit | FGA |
Consignes de commande: FGA 50 VU1-72 N011 ON