Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde), à adaptation optimale aux surfaces inégales
Dimensions | 33 |
Matière | Silicone SI métal détectable |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Propri | FDA-compatible |
Matière | Aluminium |
Raccord | G1/4"-M |
Nombre de soufflets | 1,5 |
Raccord du vide | G1/4"-M |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 17 mm |
Dmax(S) | 38 mm |
dn | 4,40 mm |
Ds | 30 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 31 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 9 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Silicone SI métal détectable |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Dimensions | 33 |
Nombre de soufflets | 1,50 |
Raccord | G1/4-AG |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 40 mm |
Volume | 4,75 cm³ |
Force d'aspir. | 13,60 N |
Force de rupt. | 39,60 N |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Poids | 16 g |
Famille de produit | FSGA |
Consignes de commande: FSGA 33 SI-MD-55 G1/4-AG
La ventouse FSGA (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée non montée (à partir de diamètre 33 mm montée). Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : ventouse FGA, insert de connexion SA-NIP