Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 40 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Filetage G1 | G3/8"-F |
Nombre de soufflets | 4,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 23 mm |
dn | 15 mm |
Dmax(S) | 41,50 mm |
Ds | 40,50 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 87,10 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 27 mm |
Z (Course) | 27 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 25 N |
Force de rupt. | 39 N |
Volume | 35,74 cm³ |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 12 mm |
Nombre de soufflets | 4,50 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Dimensions | 40 |
Poids | 40,50 g |
Famille de produit | SPB4 |
Consignes de commande: SPB4 40 SI-55 G3/8-IG
La ventouse SPB4 (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB4, élément de fixation (Schmalz-Connector)
Accessoires disponibles : tamis (rond), collier de serrage, insert de ventouse