Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales
Dimensions | 50 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Filetage G1 | G1/2"-M |
Nombre de soufflets | 4,5 |
Attribut | Valeur |
---|---|
d2 | 21 mm |
dn | 15 mm |
Dmax(S) | 52 mm |
Ds | 49,70 mm |
G1 | G1/2"-M |
H | 72,50 mm |
LG1 | 14 mm |
SW1 | 27 mm |
Z (Course) | 26 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. de -200 mbar | 13,70 N |
Force d'aspir. de -400 mbar | 27,30 N |
Force d'aspir. | 41 N |
Force de rupt. | 35 N |
Volume | 33,11 cm³ |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 12 mm |
Nombre de soufflets | 4,50 |
Matière | Silicone SI |
Dureté de la matière [Shore A] | 55 Shore A |
Poids | 44,10 g |
Famille de produit | SPB4f |
Consignes de commande: SPB4f 50 SI-55 G1/2-AG
La ventouse SPB4f (pièce en élastomère + élément de fixation) avec élément stabilisateur de sacs intégré est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SPB4f, Schmalz-Connector
Accessoires disponibles : tamis de filtrage (tamis (rond)), collier de serrage