Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventouse plate (ronde) pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables
Dimensions | 60 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Filetage G1 | G1/4"-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
dn | 6,10 mm |
Dmax(S) | 65 mm |
Ds | 61,20 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 35,30 mm |
LG1 | 12 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Course) | 5,10 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Force d'aspir. | 107 N |
Force de rupt. | 135 N |
Force latérale | 65 N |
Volume | 12,67 cm³ |
Rayon de courbure (min) (convexe) | 75 mm |
Diamètre de tuyau int (recom.) | 6 mm |
Dimensions | 60 |
Nombre de soufflets | 0 |
Matière | Elastodur ED |
Dureté de la matière [Shore A] | 65 Shore A |
Poids | 23,70 g |
Famille de produit | SPF |
Consignes de commande: SPF 60 ED-65 G1/4-IG
La ventouse SPF (pièce en élastomère + élément de fixation) est livrée montée. Le produit consiste en :
Pièces de rechange disponibles : ventouse SPF, Schmalz-Connector
Accessoires disponibles : tamis (rond)