ASK B-M8-4 5000 K-4PRéf. article: 10.06.02.00031Câble de raccordementConnexion électriqueDouille M8, 4 polLongueur du câble5000 (mm)Connexion 2Câble, 4 pôlesMatière tuyauCâble PURAfficher plusAfficher moins
ASK WB-M8-4 5000 K-4PRéf. article: 10.06.02.00032Câble de raccordementConnexion électriqueCoudé douille M8, 4 polLongueur du câble5000 (mm)Connexion 2Câble, 4 pôlesMatière tuyauCâble PURAfficher plusAfficher moins
EINB-RAx25.6x36 VSRéf. article: 10.06.02.00115Cadre d'installationLargeur B25.6 (mm)Hauteur H36 (mm)Construction de l'utilisationPressostat et vacuostatAfficher plusAfficher moins
FLAN-PL 30x14x30 AL-EL VSRéf. article: 10.06.02.00116bride robotLongueur L30 (mm)Largeur B14 (mm)Hauteur H30 (mm)Construction de l'utilisationPressostat et vacuostatAfficher plusAfficher moins
BEF-WIN 16x43.5x29 1.5 VSRéf. article: 10.06.02.00154Equerre de fixationLongueur L29 (mm)Largeur B16 (mm)Hauteur H43.5 (mm)Épaisseur de la paroi s1.5 (mm)Construction de l'utilisationPressostat et vacuostatAfficher plusAfficher moins