SD 50.5x21x53.5 SMP15/20Réf. article: 10.02.02.00651Silencieux pour générateur de videLongueur L50.5 (mm)Largeur B21 (mm)Hauteur H53.5 (mm)Construction de l'utilisationÉjecteurs compacts SMPAfficher plusAfficher moins
SD 50.5x21x68.5 SMP/SCP25/30Réf. article: 10.02.02.00652Silencieux pour générateur de videLongueur L50.5 (mm)Largeur B21 (mm)Hauteur H68.5 (mm)Construction de l'utilisationÉjecteurs compacts SMP/SCPAfficher plusAfficher moins
SD 28x19x31.5 SCP10/15Réf. article: 10.02.02.00653Silencieux pour générateur de videLongueur L28 (mm)Largeur B19 (mm)Hauteur H31.5 (mm)Construction de l'utilisationÉjecteurs compacts SCPAfficher plusAfficher moins
FILT-EINS 50 14x49 PE-POR SCP-SMPRéf. article: 10.02.02.00654Insert filtrant (rond)Diamètre extérieur D13.6 (mm)Longueur L48.5 (mm)Matière du filtrePolyéthylèneConstruction de l'utilisationÉjecteurs compactsAfficher plusAfficher moins
FILT-EINS 13x33 PE-POR SCPRéf. article: 10.02.02.00655Insert filtrant (rond)Diamètre extérieur D12.5 (mm)Longueur L33 (mm)Matière du filtrePolyéthylèneConstruction de l'utilisationÉjecteurs compacts SCPAfficher plusAfficher moins