• Système de bridage par le vide pour centre d'usinage CNC avec tables quadrillées
  • Les plaques d'adaptation sont montées directement dans le quadrillage de la table de la machine et peuvent être utilisées en mode de fonctionnement mixte avec des blocs de bridage par le vide standard
  • Équipement flexible des plaques d'adaptation avec jusqu’à quatre Mono-Bases ISBM supplémentaires et blocs ventouses ISCUP
  • Particulièrement approprié pour pièces fines et courbées avec surfaces d’aspiration réduites et formes filigranes
  • Les bagues intermédiaires insérables permettent différentes hauteurs de travail
  • Convient à toutes les géométries de quadrillage courantes (largeur de rainure 5 mm à 7 mm, profondeur de rainure 5 mm à 7 mm)
Produits - Points forts
  • Idéal pour les pièces étroites et courbes, car les plaques et les ventouses peuvent être combinées de manière variable
  • Les ventouses et les mono-bases à positionnement libre permettent presque toutes les configurations de bridage
  • Possibilité de fonctionnement mixte avec des blocs de bridage par le vide standard pour encore de polyvalence et des temps de configuration réduits
  • Les accessoires et les pièces de rechange peuvent être remplacés rapidement et facilement sans outils, et de manière économique
Plaques d’adaptation ISAP-R
  • Plaque d'adaptation (1) pour embase
  • Cadre d'étanchéité (2) pour assurer l'étanchéité du vide dans le quadrillage
  • Mono-Base (4) pour le positionnement au-dessus de l’orifice de vide de la plaque d'adaptation et du bloc ventouse (6) pour la fixation de la pièce à usiner sont disponibles comme accessoires
  • Bague intermédiaire (5) pour adapter la hauteur à la hauteur d'usinage de la machine
  • Bouchon magnétique (3)
  • Système de vide pour les tables quadrillées
  • Utilisation de blocs ventouses Innospann
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par