• Manomètre électronique avec affichage numérique : Utilisation dans des systèmes de vide et de pression pour la mesure et l'affichage du vide (de -1 à 0 bar) et de la pression (de 0 à 10 bar)
  • Montage aisé grâce à sa forme cubique
  • Montage direct dans des systèmes de manipulation grâce à de petites dimensions et un faible poids
  • Idéal pour application mobile (à piles)
  • Recherche simple et rapide des erreurs dans les systèmes de vide et de pression (disponible en option)
Produits - Points forts
  • Manomètre électronique à affichage numérique clair
  • Idéal pour une utilisation mobile, car compact, léger (environ 40 g seulement) et fonctionne sur batterie
  • Indique et enregistre les valeurs de vide et de pression
  • Manomètre numérique à piles dans un boîtier en polycarbonate
  • Montage par raccord G1/8'' mâle ou à filetage intérieur M5
  • Équerre de fixation et cadre de montage disponibles comme accessoires
  • Indicateur de pile intégré à l'écran (pile échangeable)
  • Ecran LCD avec affichage de 3 ½ chiffres et 7 segments
  • Manomètres électroniques
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bars
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par