• Système de bridage mécanique pour centres d'usinage CNC pour tables consoles TVN de SCM / Morbidelli
  • Convient particulièrement aux pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profils de fenêtres
  • La mise en place est efficace, sécurisée et ne nécessite aucun outil ; la pince est mécaniquement pré-fixée.
  • Ajustement sans outil de la hauteur de bridage à la pièce à usiner en quelques secondes ; extension de la plage de bridage possible grâce à une rallonge
  • Serrage de la pièce en activant le vide sur la table de la machine

Remarque

SCM / Morbidelli est une marque déposée et protégée. Les produits présentés ici ont été développés par la société J. Schmalz GmbH spécialement pour les centres d'usinage CNC de SCM / Morbidelli.

Produits - Points forts
  • Le plateau de bridage triangulaire, avec réglage rapide et sans outils, permet des temps de préparation très courts
  • Maintient en toute sécurité même les pièces étroites grâce à des forces de bridage pouvant atteindre 700 N
  • Aucun support supplémentaire n'est nécessaire, car la pince peut être activée par le vide du centre d'usinage à commande numérique.
  • Des matières de friction spéciales sur le plateau de bridage et la surface de bridage assurent un maintien sûr même en cas de forces d'usinage élevées
Blocs de serrage VCMC-S4-QUICK
  • Le plateau de bridage triangulaire (1) est réglable (sans outils) en hauteur de bridage ainsi qu'en surface de contact sur la pièce et s'abaisse en activant le vide
  • Rallonge (2) pour adapter la plage de bridage
  • Matière de friction (3) pour optimiser l'absorption de force latérale
  • Corps (4) robuste en aluminium avec support à queue d'aronde (5) pour fixation sur les consoles TVN de SCM / Morbidelli
  • Cadre d'étanchéité durable (6) optimisé pour un glissement sans effort du bloc sur la console
  • Système de bridage pour profils TVN SCM
  • Pour les profilés de châssis et de fenêtres
  • Avec pré-fixation mécanique
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par