• Support à trous oblongs pour un ajustement rapide du système de préhension dans le processus
  • Les supports peuvent être tournés sans butée pour s'adapter aux surfaces de forme libre
  • Des alésages et des filetages normalisés permettent de connecter tous les composants Schmalz
  • Connexion simple et rapide au système de fermes D30
Configurer au lieu de construire

Assemblez un préhenseur PXT individuel facilement et rapidement en quelques étapes à partir du système modulaire.

Produits - Points forts
  • L'option de guide de vide interne permet l'alimentation en vide sans tuyau
  • La fixation standard pour le système de treillis 3D permet un assemblage simple et rapide
  • Les supports peuvent être tournés sans butée pour s'adapter aux surfaces de forme libre
Technologie de connexion PXT
  • Support de ventouse avec trou oblong (1) pour un réglage facile de la position de la ventouse
  • Support de composants rotatif (2) avec guide de vide externe
  • Support de composants rotatif (3) avec guide de vide interne
  • Eléments de connexion rotatifs à 360° sans butée
  • Support avec encoche pour un réglage rapide
  • Support avec guide de vide interne
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par