Systèmes de préhension de surface FQE

Flexible, rapide, efficace.

Préhenseur universel configurable avec génération de vide intégrée ou externe pour la manipulation de pièces, par exemple en intralogistique.

Application

Préhenseur de surface flexible pour la manipulation de produits, quelles que soient leur taille et leur géométrie
Permet la manipulation des produits provenant de différentes positions de prélèvement
Idéal pour les tâches de manipulation stationnaires avec des robots collaboratifs
Convient aux demandes entièrement automatisées
Généralement utilisé pour les applications choisir et placer ou le conditionnement en fin de chaîne dans l'intralogistique
Pour la manipulation de produits dans le secteur de l'automobile, du verre ou de l'électronique
La conception de produits innovants selon la norme ISO TS 15066 permet un fonctionnement dans un environnement HM
Construction modulaire offrant un poids réduit et donc une capacité de levage effective plus élevée.
Génération de vide intégrée et économe en énergie pour des coûts d'exploitation réduits
Vannes de contrôle intégrées pour des temps de cycle et des contours d'interférence minimisés
La conception modulaire des préhenseurs permet une large gamme d'applications.

IMG1:

(1) Raccordement à bride

(2) Raccordement au vide

(3) Plateau d'aspiration

(4) Plaque d'aspiration

 

IMG2:

(1) Raccordement à bride

(2) Couverture du silencieux

(3) ecoPump SEP

(4) Plateau de découpe

(5) Isolation acoustique

(6) Plaque d'aspiration (remplaçable)

(7) Connecteur multipolaire

(8) Interrupteur à vide VSI en option

Code de commande

FQE - Xc - 300x130 - AB - 24 - A - 3 - E - 2
Désignation
Code Type
FQE FQE
Type de préhenseur
Code Type
Xb Génération de vide intégré et pneumatique, contrôle par vannes externes possible
Xc Génération de vide intégré et pneumatique, avec vannes de commande
M Raccord de vide externe
Dimensions
Code Type Elément d'étanchéité compatible (limiteur de restriction au flux)
120x60 120 x 60 mm

Plaque d'extrêmité (SW50)

Ventouse push-in (SW80)

Ventouse à visser (SW80, SW60)
220x80 220 x 80 mm

Plaque d'extrêmité (SW100, SW130)

Ventouse push-in (SW100, SW130)

Ventouse à visser (SW100, SW130)
300x130 300 x 130 mm

Plaque d'extrêmité (SW80, SW100)

Ventouse push-in (SW80, SW100)

Ventouse à visser (SW100, SW130)
Joint
Code Type  
AA O10 Plaque d'extrêmité
AB O20 Plaque d'extrêmité
AC N10 Plaque d'extrêmité
AD N20 Plaque d'extrêmité
AE O10O10 Plaque d'extrêmité
AF O10N10 Plaque d'extrêmité
AG O10S05 Plaque d'extrêmité
AH O10O10F Plaque d'extrêmité
AJ O10N10F Plaque d'extrêmité
AK O10S05F Plaque d'extrêmité
AL N10SU Plaque d'extrêmité
AR N10SU-ESD Plaque d'extrêmité
AM SPB2 20 SI-40 Ventouse push-in
AN SPB2 20 SI-40 Ventouse avec filtre
AS SPB2 40 SI-55 Ventouse
AT SPB2 40 SI-55 Ventouse avec filtre
AU SAB2 20 NBR-60 Ventouse
AV SAB2 20 NBR-60 Ventouse avec filtre
AW SAB2 20 HT1-60 Ventouse
AZ SAB2 20 HT1-60 Ventouse avec filtre
AP

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Ventouse à visser
AQ

FG 20 NBR-55 (120x60)

SPB2 20 ED (220x80 | 300x130)

Ventouse à visser avec filtre
Résistance au flux
Code Type Elément d'étanchéité compatible (dimensions)
21 SW50 Plaque d'extrêmité (120x60)
22 SW60 Ventouse à visser (120x60 | 300x130)
23 SW80

Plaque d'extrêmité (300x130)

Ventouse push-in (120x60 | 300x130)

Ventouse à visser (120x60 | 300x130)

24 SW100

Plaque d'extrêmité (220x80 | 300x130)

Ventouse push-in (220x80 | 300x130)

Ventouse à visser (220x80 | 300x130)

25 SW130

Plaque d'extrêmité (220x80)

Ventouse push-in (220x80)

Ventouse à visser (220x80)

Raccord de mesure du vide
Code Type  
A Manomètre analogique Manomètre analogique
B VSi Vacuostat et pressostat
C STV-GE-4 Raccord fileté rapide droit enfichable pour tuyau de diamètre 4 mm
D STV-W-4 Raccord fileté rapide enfichable coudé pour tuyau de 4 mm de diamètre
E VRS-SB Bouchon à vis avec collier
Raccord de soufflage
Code Type  
2 STV-GE-4 Raccord fileté rapide droit enfichable pour tuyau de diamètre 4 mm
3 STV-W-4 Raccord fileté rapide enfichable coudé pour tuyau de 4 mm de diamètre
4 VRS-SB Bouchon à vis avec collier
Raccord d’air comprimé
Code Type  
A STV-GE-6 Raccord fileté rapide droit enfichable pour tuyau de diamètre 6 mm
B STV-W-6 Raccord fileté rapide enfichable coudé pour tuyau de 6 mm de diamètre
C STV-GE-8 Raccord fileté rapide droit enfichable pour tuyau de diamètre 8 mm
D STV-W-8 Raccord fileté rapide enfichable coudé pour tuyau de 8 mm de diamètre
E STV-GE-10 Raccord fileté rapide droit enfichable pour tuyau de diamètre 10 mm
F STV-W-10 Raccord fileté rapide enfichable coudé pour tuyau de 10 mm de diamètre
Commande
Code Type  
2 NPN Commutation vers le négatif
3 PNP Commutation vers le positif

Tapez

Poids [g]

Nombre de cellules d'aspiration

Grille [mm]

Max. capacité de charge **[N]

FQE-M-120x60 Mousse  165 16 12x12 70
FQE-M-120x60 Ventouse 185 10 16x16 70
FQE-X-120x60 Mousse 310 16 12x12 70
FQE-X-120x60 Ventouse 330 10 16x16 70
FQE-M-220x80 Mousse 445 24 16x16 160
FQE-M-220x80 Ventouse 485 22 17x17 160
FQE-X-220x80 Mousse 810 24 16x16 160
FQE-X-220x80 Ventouse 845 22 17x17 160
FQE-M-300x130 Mousse 765 35 20x20 350
FQE-M-300x130 Ventouse 865 59 17x17 350
FQE-X-300x130 Mousse 1210 35 20x20 350
FQE-X-300x130 Ventouse 1310 59 17x17 350

 

** Dépend de l'élément d'étanchéité et du niveau de vide

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Le logiciel correspondant à ce produit est disponible dans cette section.

Logiciel

Langue

Global