RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH

Réf. article: 10.08.09.00004

Module de changement rapide pour une connexion facile et rapide des pinces EoA de la série MATCH

Diamètre de cercle D mk50 mm
pourTechman
TypeTM5
Entrées/sortiesentrée/sortie numérique
Connexion électriqueCoudé connec M8, 8pôle
Conception vacuostatCommutation NPN
ConstructionSystème de changement rapide MATCH
RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH
Attribut Valeur
D 75 mm
d 6,40 mm
D2 31,50 mm
Dmk 50 mm
G1 M8-M
G2 M7-F
G3 M3-F
G4 M4-F
H 34 mm
H1 37 mm
L 125 mm
Lk 270 mm
Attribut Valeur
Construction Système de changement rapide MATCH
pour Techman
Type TM5
Conception vacuostat Commutation NPN
Version Canal de fluide fermé
Nombre de cycles de charge 100000
Entrées/sorties entrée/sortie numérique
Connexion électrique WS-M8-8
Force axial (max) 500 N
Moment (Y) 40 Nm
Déport d'essieu max 1 mm
Force de serrage 50 N
Pouvoir dissolvant 0 N
avec E-transfert électrique / pneumatique
Température de travail 5 ... 60 °C
Poids 600 g
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
Consignes de commande: RMQC 50 TM DIO WS-M8-8 NPN MATCH

Le module de changement rapide RMQC est livré prêt à être raccordé.

Le générateur de vide correspondant doit être commandé séparément.