RMQC 50 UNI IOL M12-5 MATCH

Réf. article: 10.08.09.00006

Module de changement rapide pour une connexion facile et rapide des pinces EoA de la série MATCH

Diamètre de cercle D mk50 mm
pourUniversel
TypeISO TK 50
Entrées/sortiesIO-Link
Connexion électriqueConnecteur M12, 5 pol
ConstructionSystème de changement rapide MATCH
RMQC 50 UNI IOL M12-5 MATCH
Attribut Valeur
D 75 mm
d 6,40 mm
D2 31,50 mm
Dmk 50 mm
G1 M12-M
G2 M7-F
G3 M3-F
G4 M4-F
H 21 mm
H1 24 mm
Lk 190 mm
Attribut Valeur
Construction Système de changement rapide MATCH
pour Universel
Type ISO TK 50
Version Canal de fluide fermé
Nombre de cycles de charge 100000
Entrées/sorties IO-Link
Connexion électrique M12-5
Force axial (max) 500 N
Moment (Y) 40 Nm
Déport d'essieu max 1 mm
Force de serrage 50 N
Pouvoir dissolvant 0 N
avec E-transfert électrique / pneumatique
Température de travail 5 ... 60 °C
Poids 260 g
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
Consignes de commande: RMQC 50 UNI IOL M12-5 MATCH

Le module de changement rapide RMQC est livré prêt à être raccordé.

Le générateur de vide correspondant doit être commandé séparément.