Réf. article: 10.01.03.00107
Support universel pour la fixation ajustable de ventouses
Secteurs : Usage général
| Connexion de la ventouse | G1/4"-M |
| Longueur L1 | 80 (mm) |
| Température de travail | 0 ... 80 °C |
| Raccord de traverse | 1 fente pour l'écrou |
Un réglage et une fixation simples permettent une utilisation flexible, des changements rapides et des temps d'installation courts
Hauteur et inclinaison réglables pour une adaptation optimale aux pièces à travailler, par exemple les tôles courbes
Possibilité de montage sur des tubes ronds et carrés
Montage rapide et peu coûteux des systèmes de préhension, car les ventouses avec filetage G1/4" peuvent être fixées directement

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Français |
La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.
| Documents | Langue |
|---|---|
| Anglais |
1 - 10 de 10 résultats

Réf. article: 10.01.03.00107
Support universel pour la fixation ajustable de ventouses
Secteurs : Usage général
| Connexion de la ventouse | G1/4"-M |
| Longueur L1 | 80 (mm) |
| Température de travail | 0 ... 80 °C |
| Raccord de traverse | 1 fente pour l'écrou |

Réf. article: 10.01.03.00223
Support universel pour la fixation ajustable de ventouses
Secteurs : Usage général
| Connexion de la ventouse | G1/4"-M |
| Longueur L1 | 80 (mm) |
| Température de travail | 0 ... 80 °C |
| Raccord de traverse | 2 baguettes rainurées en T |

Réf. article: 10.01.03.00298
Support universel pour la fixation ajustable de ventouses
Secteurs : Usage général
| Connexion de la ventouse | G1/4"-M |
| Longueur L1 | 80 (mm) |
| Température de travail | 0 ... 80 °C |
| Raccord de traverse | 2 baguettes rainurées en T |

Réf. article: 10.01.03.00328
Support universel pour la fixation ajustable de ventouses
Secteurs : Usage général
| Connexion de la ventouse | G1/4"-M |
| Longueur L1 | 110 (mm) |
| Température de travail | 0 ... 80 °C |
| Raccord de traverse | 2 baguettes rainurées en T |

Réf. article: 10.01.03.00299
Support universel pour la fixation ajustable de ventouses
Secteurs : Usage général
| Connexion de la ventouse | G1/4"-M |
| Longueur L1 | 140 (mm) |
| Température de travail | 0 ... 80 °C |
| Raccord de traverse | 2 baguettes rainurées en T |

Réf. article: 10.01.03.00309
Support universel pour la fixation ajustable de ventouses
Secteurs : Usage général
| Connexion de la ventouse | G1/4"-M |
| Longueur L1 | 200 (mm) |
| Température de travail | 0 ... 80 °C |
| Raccord de traverse | 2 baguettes rainurées en T |

Réf. article: 10.01.03.00302
Support universel pour la fixation ajustable de ventouses
Secteurs : Usage général
| Connexion de la ventouse | Tête sphér. 28.5 mm |
| Température de travail | °C |
| Raccord de traverse | 2 baguettes rainurées en T |

Réf. article: 10.01.03.00297
Support universel pour la fixation ajustable de ventouses
Secteurs : Usage général
| Température de travail | °C |
| Forme | pour FSTI |
| Raccord de traverse | 2 baguettes rainurées en T |

Réf. article: 10.01.03.00296
Support universel pour la fixation ajustable de ventouses
Secteurs : Usage général
| Température de travail | °C |
| Forme | pour tige filetée G1/4 |
| Raccord de traverse | 2 baguettes rainurées en T |

Réf. article: 10.01.03.00332
Support universel pour la fixation ajustable de ventouses
Secteurs : Usage général
| Température de travail | °C |
| Forme | pour FSTE-HDB |
| Raccord de traverse | 2 baguettes rainurées en T |