Schmalz

Consignes de commande

La ventouse à soufflets SPB2 P est livrée prêt au montage. Disponible en différents diamètres. Disponible en différents diamètres comme une pièce détanchée ou avec résistence au flux intégrée.

 

Pièces de rechange disponible: restriction au flux

Accessoires disponibles: tamis de filtrage

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SPB2 40 SI-55 P SO

Réf. article: 10.01.06.05171

Ventouse (ronde) à 2,5 soufflet pour une dynamique maximale sur cartons et emballages stables

Taille40
Matière de la ventouseSilicone SI
Dureté de la matière [Shore A]55 (Shore A)
Nombre de soufflets2.5
FormeClipsable
Données de construction
Attribut Valeur
d 12,5  mm
d1 15,7  mm
d2 17,8  mm
d5 11,5  mm
dn 7,8  mm
D1 43,5  mm
Dmax(S) 44,6  mm
Ds 42,7  mm
H 47  mm
H2 2,2  mm
H3 7,2  mm
H5 2  mm
Z (Allongement) 20  mm
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 14,9  N
Force de rupture 40  N
Volume 22  cm³
Rayon min. de la pièce (convexe) 75  mm
Taille 40
Nombre de soufflets 2,5
Matière de la ventouse Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A] 55  Shore A
Poids propre 18,2  g
Famille de produits SPB2
Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide en mbar de -600 et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont données sans facteurs de sécurité.
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier