Équilibreurs de câble NEO 30

  • Equilibreur à cable à batterie de Binar Handling pour le levage intuitif de charges jusqu'à 30 kg
  • Facile à utiliser dans les systèmes ferroviaires courants grâce à l'articulation basculante, qui est fixée au chariot ou à un boulon à œil
  • 200 à 500 allongements peuvent être conservés avec une seule charge de batterie
  • Connexion souple d'effecteurs de fin tels que des préhenseurs à ciseaux pour la manipulation d'une grande variété de charges rectangulaires telles que des boîtes, des pavés, etc.
  • L'equilibreur de corde NEO 30 est livré sous forme de système complet prêt à raccorder. Le système se compose de l'equilibreur de corde Neo 30, d'une articulation, d'un adaptateur, d'un chargeur, de deux batteries, d'un mousqueton avec ressort et d'un manuel d'utilisation
Schmalz poursuit sa croissance et rachète la société Binar Handling

Le spécialiste du vide Schmalz rachète la société suédoise Binar Handling AB ainsi que ses quatre filiales en Europe et en Asie, renforçant ainsi sa position sur le marché de la technique de manipulation ergonomique.

Produits - Points forts
  • Solution de manipulation mobile pour un déplacement aisé des pièces à différents postes de travail
  • Plug and play - le dispositif est prêt à l'emploi en quelques étapes simples
  • Le fonctionnement avec des batteries rechargeables élimine le besoin de connexions complexes et coûteuses pour l'alimentation en fluides
  • Le concept de fonctionnement simple avec un seul bouton marche/arrêt rétroéclairé évite les erreurs de manipulation
  • Le handling fiable permet aux opérateurs de lever des charges de manière ergonomique
Équilibreurs de câble NEO 30
  • Corps robuste et caoutchouté (1) avec connecteur intégré à l'avant (2)
  • Indicateur LED de niveau de charge (3) sur le bloc-batterie
  • Bouton marche/arrêt (4)
  • La poignée de commande (5) se déplace facilement vers le haut et vers le bas pour soutenir l'opérateur
  • Connecteur (6) au bas de la poignée de commande pour faciliter la connexion des effecteurs de fin
  • Installation rapide et facile
  • Fonctionnement sur piles pour une utilisation mobile
  • Jusqu'à 500 allongements de levage par charge de batterie
  • Capacité de charge max. : 30 kg

Filtrer par