• Utilisation pour le séchage de parties de meubles vernies comme les portes, les baguettes, les profilés
  • Possibilité d'entreposage de grandes pièces planes, les capteurs solaires, par exemple
Produits - Points forts
  • Cadre ouvert à l'avant pour permettre l'empilage de l'un dans l'autre
  • Les barres d'étagères sont recouvertes d'un tuyau en plastique résistant aux solvants pour un nettoyage facile.
  • Construction robuste en tubes d'acier, revêtement de poudre RAL 7035 gris clair
  • Selon les dimensions de la pièce avec râteaux supplémentaires, tiges d'étage enfichables et définition individuelle du nombre d'étages
  • Modèle à 12 ou 16 étages, au choix
  • Modèle à 2 ou 4 râteaux
  • 4 galets en matière synthétique dirigeables dont 2 équipés de freins
  • Dépose et transport de pièces en douceur
  • Avec 12 ou 16 niveaux au choix
  • Écart entre les niveaux de 96 mm ou 69 mm

Filtrer par