Appareil de levage de pale de rotor

Application / Étape de processus

Vos avantages

  • Gain de temps lors du démoulage de l’extrémité de la pale de rotor
  • Démoulage en douceur et sans dommage, rognage de la forme et protection des arêtes inutiles
  • Manipulation simple grâce à des ventouses plates spécialement ajustées aux contours de la pale de rotor
  • Niveau de sécurité élevé grâce au réservoir de vide et à des sangles de sécurisation supplémentaires
  • Pieds de stationnement pour le stockage de l’appareil de levage, en option avec des roulettes pour un transport interne

Schmalz GmbH
Eigentalstrasse 1
8309 Nürensdorf
Suisse

T: +41 44 888 75 25
F: +41 44 888 75 29
schmalz@schmalz.ch
Carte de visite

Formulaire de contact

Données techniques

Charge utile entre 8 t et 16 t (Puissance / zone de démoulage prises en compte)
Poids du composant jusqu’à 10 t (dans la zone de démoulage d’extrémité)
Longueur du composant jusqu’à 85 m                                 
Longueur entre 3,6 m et 7,2 m
Largeur env. 2 m