Appareil de levage de préforme

Application / Étape de processus

Vos avantages

  • Manipulation conforme au contour de segments de préforme
  • Les préhenseurs à aiguilles permettent une manipulation de plusieurs couches économe en énergie et fiable
  • Profondeurs de coupe importantes grâce aux courses des aiguilles pouvant atteindre jusqu’à 25 mm
  • Économie en périodes d’occupation de la forme principale
  • Possibilité de manipulation par aspiration / pression latérale

Schmalz GmbH
Eigentalstrasse 1
8309 Nürensdorf
Suisse

T: +41 44 888 75 25
F: +41 44 888 75 29
schmalz@schmalz.ch
Carte de visite

Formulaire de contact

Données techniques

Charge utile jusqu’à 1,3 t
Poids du composant jusqu’à 1,3 t
Longueur du composant jusqu’à 12 m