Portique de système de grutage modulaire KBG

Connexion flexible du poutres roulantes suspendues SRA

Avec le portique de grue modulaire KBG, Schmalz complète son portefeuille de produits dans le domaine des systèmes de grue et fournit ainsi des solutions de manutention complètes d'un seul tenant. Les clients bénéficient d'un raccordement uniforme et sûr de l'installation de ponts suspendus en aluminium SRA. Le portique de grue KBG s'intègre parfaitement dans le système global.

Le système modulaire éprouvé de Schmalz fait également son entrée sur le portique de grue modulaire KBG. Le système pour le portique de grue modulaire KBG ne comprend que douze composants. Ces composants sont combinés entre eux en fonction de l'application du client. Ce qui est particulier : Toutes les pièces d'assemblage sont fixées au profilé avec la même garniture de vis, ce qui simplifie le montage. En outre, une seule taille de profilé est utilisée pour l'ensemble du portique de grue KBG. Un profilé laminé spécifique a été développé à cet effet, avec les perforations correspondantes pour la garniture de vis.

Un portique de grue KBG de Schmalz se compose d'au moins deux portes et peut être complété par autant de portes que nécessaire dans la longueur. Il peut ainsi être adapté de manière optimale au système de poutres roulantes suspendues en aluminium SRA de Schmalz.

Application

Portique de système de grutage modulaire pour la construction flexible de solutions de système de grutage individuelles en liaison avec l'installation de poutre roulante suspendue en aluminium SRA de Schmalz
Portique de systéme de grutage KBG modulaire à utiliser dans presque tous les processus internes de production, de montage et de logistique
Raccordement de l'installation de poutre roulante suspendue en aluminium SRA de Schmalz, si celle-ci ne peut pas être suspendue au plafond
Possibilité d'extension à volonté de l'installation en longueur
Capacité de charge maximale env. 500 kg (poids de la pièce et poids propre de l'appareil de levage)
Le nombre réduit de composants et la composition modulaire permettent un traitement rapide et des délais de livraison courts
Intégration flexible dans l'agencement de production existant et adaptation et extension faciles en cas de modifications ultérieures
Installation et montage faciles grâce à la garniture de vis et au système modulaire intelligent
Haute sécurité grâce au calcul indépendant de la résistance des composants porteurs selon la méthode FEM (conçu selon DIN EN 13001 ; classe de rigidité : HC3 ; classe S : S3)
Protection de surface robuste grâce à la surface galvanisée du profilé
  • Profilé laminé développé en interne (1), 140 x 140 x 4 mm, avec perforations pour le raccordement des tôles d'assemblage
  • Garniture de vis (2) pour la fixation des composants au profilé
  • Plaque d'angle (3) pour connecter les poutres transversales et principales (la poutre principale est nécessaire pour une capacité de levage plus élevée) au pilier.
  • Tôle en T (4) pour relier le montant et le longeron
  • Tôle de base (5) pour la fixation du support au sol au moyen de chevilles dynamiques
  • Tôle de suspension (6) pour la mise en place de la poutre roulante suspendue en aluminium de Schmalz
Profilé de portique
Profilé de portique
  • Profilé laminé galvanisé à chaud, développé par nos soins
  • Trame par incréments de 100 mm
  • Utilisation pour les montants, les traverses et les longerons
  • Les perforations permettent le raccordement des tôles d'assemblage avec la garniture de vis
Garniture de vis
Garniture de vis
  • Raccordement de toutes les tôles de jonction au profilé
  • Montage simple des tôles d'assemblage sur le profilé
Assemblage d'angle
Assemblage d'angle
  • Assemblage du montant et de la traverse
  • Assemblage du montant et de la poutre longitudinale à la première et à la dernière porte
Plaque de pied
Plaque de pied
  • Fixation des deux côtés au profilé avec deux garnitures de vis de chaque côté
  • Alignement du montant avec des vis de réglage
  • Chevillage au sol avec deux chevilles par tôle de pied
Plaque de pied
Plaque de pied
  • la plaque de base est insérée entre les tôles de base
  • le profilé repose à plat sur le repose-pied
Tôle de suspension
Tôle de suspension
  • Raccordement des deux côtés au profilé avec respectivement deux garnitures de vis
  • Raccordement du pont suspendu avec suspension standard pour poutre en I et poutre en T (fixe et pendulaire)
Tôle de jonction en T
Tôle de jonction en T
  • Assemblage de deux longerons sur un montant
  • Raccordement des deux côtés au profilé avec six garnitures de vis de chaque côté
Capuchon
Capuchon
  • Couverture des extrémités des traverses
  • Finition visuellement attrayante du profilé
Protection de câble
Protection de câble
  • protection du câble lors de l'insertion et de l'exécution dans le profilé

(1) L = max. 8.000 mm

(2) B = max. 8.600 mm

(3) H = max. 5.560 mm

Charge maximale : env. 500 kg (poids de la pièce et poids propre de l'appareil de levage)

Accessoires

Recommandations sur les produits