Potences pivotantes sur colonne
Potences pivotantes sur colonne
  • Prête à être branchée pour un montage au sol
  • Capacité de charge jusqu'à 1.000 kg
  • Disponible en option avec une plaque de base mobile (capacité de charge jusqu'à 200 kg)
×
Potences pivotantes sur colonne
Les potences pivotantes sur colonne de Schmalz sont très polyvalentes et peuvent être combinées avec un palan à câble, un équilibreur à câble ou un palan à chaîne avec appareil de levage. Grâce à leur grande ergonomie et flexibilité, les potences légères sont des aides optimales dans les applications les plus diverses
Potences pivotantes murales
Potences pivotantes murales
  • Montage au moyen d'une console murale ou d'une console de serrage
  • Capacité de charge jusqu'à 1.000 kg
×
Potences pivotantes murales
Les potences pivotantes murales de Schmalz sont très polyvalentes et peuvent être combinées avec un palan à câble, un équilibreur à câble ou un palan à chaîne avec appareil de levage. Grâce à leur grande ergonomie et flexibilité, les potences légères sont des aides optimales dans les applications les plus diverses.
Systèmes de rails spéciaux
Systèmes de rails spéciaux
  • Utilisation en tant que potence pivotante murale ou sur colonne
  • Conçu de manière optimale pour un tube de levage par le vide Jumbo
×
Systèmes de rails spéciaux
Les rails spécialaux de Schmalz sont polyvalents et sont combinés avec un tube de levage par le vide Jumbo. Grâce à leur grande flexibilité, elles sont des aides optimales pour les applications les plus diverses.