• Système de fixation sans tuyau Schmalz pour tables de console de SCM / Morbidelli, entièrement compatible avec l'équipement d'origine
  • Les blocs de bridage par le vide sont pré-fixées mécaniquement par la console
  • Grâce au palpeur mécanique intégrée, les blocs de bridage par le vide non utilisées peuvent rester sur la table de la machine
  • Système TVN de SCM = Système S4 de Schmalz (largeur de la console 109 mm)

Remarque

SCM / Morbidelli est une marque déposée et protégée. Les produits présentés ici ont été développés par la société J. Schmalz GmbH spécialement pour les centres d'usinage CNC de SCM / Morbidelli.

Produits - Points forts
  • Forces de préhension maximales pour les applications sur du bois grâce à des joints et des patins de friction optimisés
  • La plus grande précision dimensionnelle pour plus de précision dans le processus de production
  • Une large gamme de produits offre une flexibilité maximale et permet des temps de mise en place courts
  • Les semelles peuvent être remplacées rapidement, facilement, économiquement et sans outils
Blocs de bridage par le vide VCBL-S4
  • Semelle d'aspiration supérieure (1) pour fixer la pièce à usiner
  • Corps (2) robuste en plastique
  • Fixation en queue d'aronde (3) pour la pré-fixation mécanique sur les consoles SCM / Morbidelli
  • Cadre d'étanchéité (4) optimisé pour faciliter le déplacement de la ventouse sur la console
  • Valve de détection (5) pour l'activation du vide
  • Pour les consoles SCM TVN avec une largeur de 109 mm
  • Palpeur mécanique intégrée
  • Avec pré-fixation mécanique
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par