• Système modulaire à utiliser sur les tables à profils SCM et Morbidelli, compatible avec l'équipement d'origine
  • Disponible en différentes dimensions et en différentes hauteurs de travail avec des accessoires pour une large variété d'applications de travail du bois
  • Bridage sécurisé des pièces exigeantes avec contours incurvés ou avec surfaces rugueuses
  • Peut également être utilisé pour les tables de machines Flexmatic avec positionnement automatique et Start/Pilot avec détection de la position au moyen d'une came de commutation et d'accessoires magnétiques
Note - SCM/Morbidelli

SCM / Morbidelli est une marque déposée et protégée. Les articles répertoriés ici sont des produits de J. Schmalz GmbH qui ont été construits pour s'adapter aux centres d'usinage CNC de SCM / Morbidelli.

Produits - Points forts
  • Le concept de bridage reconnu garantit des forces de maintien et une précision maximale, pour une efficacité et une qualité optimales dans le processus de production
  • La gamme de ventouses modulables et d'accessoires offre un large éventail d'applications pour le travail du bois
  • Des temps d'installation plus courts et des coûts de pièces de rechange réduits grâce aux ventouses connectables, à la fixation sans outil et au remplacement simple des pièces de rechange
  • La semelle remplaçable avec membrane empêche la pénétration de la saleté et assure une performance constante
  • Etiquette NFC intégrée pour une lecture rapide des données du produit et la correspondance des pièces de rechange
Blocs de bridage par le vide VCBL-S6
  • Plaque d'aspiration avec membrane (1) en élastomère pour une étanchéité optimale, des forces de frictions élevées et une protection contre les copeaux pénétrants
  • Etiquette NFC intégrée (2) pour lire les données du produit via un smartphone
  • Valve de détection à commande simple (3) pour l'activation automatique du vide
  • Le bloc ventouse (4) peut être insérée dans le support de ventouse par pas de 15° et fixée en tournant les leviers de serrage (5)
  • Corps (5) robuste en plastique renforcé de fibre de verre avec support à queue d'aronde pour fixation sur les supports SCM/Morbidelli
  • Cadre d'étanchéité durable (7) optimisé pour un glissement sans effort de la ventouse sur le profil
  • Pour les profiles SCM TV des séries Flex, Flexmatic, Start ou Pilot avec une largeur de profil de 98 mm
  • Palpeur mécanique intégré et NFC-Tag
  • Avec pré-fixation mécanique
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par