• Système de bridage par serrage mécanique pour tables à profils de Biesse avec support de ventouse adapté
  • Les blocs de serrage pour systèmes bi-circuit sont activés par le vide si bien qu’aucun autre moyen n’est requis sur la machine pour le serrage
  • Les systèmes de serrage sont montés sur les supports de ventouse, puis fixés à l’aide de deux vis à six pans selon le principe à baïonnette
  • Le plateau de bridage excentrique offre une grande surface de serrage, peut pivoter à 360° et être utilisé dans toutes les directions
  • Bridage en toute sécurité de pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profils de fenêtres
Produits - Points forts
  • Plaques de serrage positionnées de manière excentrée pour une utilisation optimale de la surface de serrage
  • Maintient en toute sécurité les pièces étroites avec des forces de serrage allant jusqu'à 700 N
  • Aucun dispositif supplémentaire n'est nécessaire, car il peut être activé par le vide de fonctionnement du centre d'usinage CNC
  • Résiste aux forces latérales les plus fortes grâce à des matériaux de friction spéciaux
Blocs de serrage VCMC-B
  • Le plateau de bridage excentrique (1) est tirée vers le bas par le vide de la console Biesse via un piston dans la bride
  • Garnitures de friction (2) pour l’optimisation de l’absorption des forces latérales
  • Corps en aluminium (3) avec une interface (4) avec le profil de Biesse
  • Vis à six pans (5) pour fixer le système de serrage dans le support
  • Système de vide pour profils Biesse
  • Pour profils de cadres et de fenêtres
  • Maintien dans les supports de ventouse

Filtrer par