• Système de bridage par serrage mécanique pour machines d'usinage CNC avec système pour table lisse
  • Les blocs de serrage sont activés par le vide si bien qu’aucun autre moyen n’est requis sur la machine pour le bridage
  • Une conduite de vide (circuit 1) alimente la semelle inférieure, ce qui permet de fixer le bloc de serrage sur la table de la machine, et la deuxième conduite (circuit 2) tire le piston et le plateau de bridage vers le bas afin de fixer la pièce
  • Convient tout particulièrement aux pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profils de fenêtres
Produits - Points forts
  • Plaques de serrage positionnées de manière excentrée pour une utilisation optimale de la surface de serrage
  • Maintient en toute sécurité les pièces étroites avec des forces de serrage allant jusqu'à 700 N
  • Aucun dispositif supplémentaire n'est nécessaire, car il peut être activé par le vide de fonctionnement du centre d'usinage CNC
  • Résiste aux forces latérales les plus fortes grâce à des matériaux de friction spéciaux
Blocs de serrage VCMC-G
  • La plaque de serrage excentrique (1) est tiré vers le bas, par le vide de service, au moyen d’un piston du système de serrage
  • Garniture de friction (2) pour l’optimisation de l’absorption des forces latérales
  • Corps en aluminium (3)
  • Raccord rapide (4) pour alimentateur sous vide
  • Interface avec la table lisse (5) avec cadre d'étanchéité
  • Système de vide bi-circuit
  • Pour profils de cadres et de fenêtres
  • Avec deux raccords de tuyau

Filtrer par