• Système de bridage mécanique pour machines d'usinage CNC pour tables consoles TV de SCM / Morbidelli
  • Convient tout particulièrement aux pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profils de fenêtres
  • L'équipement est efficace, sûr et sans outil ; le serrage est pré-fixé mécaniquement
  • Adaptation en quelques secondes et sans outil de la hauteur de bridage à la pièce à usiner ; extension de la plage de bridage possible par rallonge
  • Serrage de la pièce en activant le vide sur la table de la machine
Produits - Points forts
  • Le plateau de bridage triangulaire avec réglage rapide sans outil permet des temps de préparation très courts
  • Maintient en toute sécurité même les pièces étroites grâce à des forces de bridage pouvant atteindre 700 N
  • Pas de support supplémentaire nécessaire, car le serrage est activable par le vide du centre d'usinage CNC
  • Des matières de friction spéciales sur le plateau de bridage et la surface de bridage assurent un maintien sûr même en cas de forces d'usinage élevées
Blocs de serrage VCMC-S6-QUICK
  • Le plateau de bridage triangulaire (1) est réglable sans outil en hauteur de bridage et en surface d'appui sur la pièce à usiner et est abaissé par l'activation du vide
  • Rallonge (2) pour adapter la plage de bridage
  • Matière de friction (3) pour optimiser l'absorption de force latérale
  • Corps (4) robuste en aluminium avec logement en queue d'aronde (5) pour la fixation sur les consoles TV de SCM / Morbidelli
  • Cadre d'étanchéité durable (6) optimisé pour déplacer sans effort le serrage sur la console
  • Système de bridage pour profils TV SCM
  • Pour les profilés de châssis et de fenêtres
  • Avec pré-fixation mécanique
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par