• Système de bridage de Schmalz sans tuyau pour tables à profils Biesse avec support de ventouse adéquat
  • Les plaques d'adaptation sont positionnées directement dans les supports de ventouses des profils
  • Équipement flexible des plaques d'adaptation avec jusqu’à quatre Mono-Bases ISMB supplémentaires et blocs ventouses ISCUP
  • Particulièrement approprié pour pièces fines et courbées avec surfaces d’aspiration réduites et formes filigranes
  • Grâce au concept modulaire avec bagues intermédiaires insérables, différentes hauteurs de travail peuvent être obtenues, de sorte qu’un mode de fonctionnement mixte soit possible avec les ventouses d'origine du fabricant
  • Bridage sans dommage avec précision et force de préhension maximales
Produits - Points forts
  • Idéal pour les pièces étroites et courbes, car les plaques et les ventouses peuvent être combinées de manière variable
  • Les ventouses et les mono-bases à positionnement libre permettent presque toutes les configurations de serrage
  • Possibilité de fonctionnement mixte avec des blocs de bridage par le vide standard pour encore de polyvalence et des temps de configuration réduits
  • Les accessoires et les pièces de rechange peuvent être remplacés rapidement et facilement sans outils, et de manière économique
Plaques d’adaptation ISAP-B
  • Plaque d'adaptation (1) pour embase mobile
  • Bague d’ajustement (2) adaptée pour les supports de ventouses des profils Biesse
  • Mono-Base (3) pour le positionnement au-dessus de l’orifice de vide de la plaque d'adaptation et bloc ventouse (6) pour la fixation de la pièce à usiner sont disponibles comme accessoires
  • Bague intermédiaire (5) pour adapter la hauteur à la hauteur d'usinage de la machine
  • Bouchon magnétique (4)
  • Système de vide pour profils Biesse
  • Maintien dans les supports de ventouse
  • Utilisation de blocs ventouses Innospann

Filtrer par