• Système de bridage de Schmalz sans tuyau pour tables à profils SCM / Morbidelli entièrement compatible avec l'équipement d'origine
  • Les plaques d'adaptation sont positionnées directement sur les alimentations en vide des profils
  • Équipement flexible des plaques d'adaptation avec jusqu’à quatre Mono-Bases ISMB supplémentaires et blocs ventouses ISCUP
  • Particulièrement approprié pour pièces fines et courbées avec surfaces d’aspiration réduites et formes filigranes
  • Les bagues intermédiaires insérables permettent différentes hauteurs de travail
  • Système TV de SCM = système S1 de Schmalz (largeur du profil 72,5 mm)
  • Système TVN de SCM = système S4 de Schmalz (largeur du profil 109 mm)
Produits - Points forts
  • Idéal pour les pièces étroites et courbes, car les plaques et les ventouses peuvent être combinées de manière variable
  • Les ventouses et les mono-bases à positionnement libre permettent presque toutes les configurations de serrage
  • Possibilité de fonctionnement mixte avec des blocs de bridage par le vide standard pour encore de polyvalence et des temps de configuration réduits
  • Les accessoires et les pièces de rechange peuvent être remplacés rapidement et facilement sans outils, et de manière économique
Plaques d’adaptation ISAP-S
  • Plaque d'adaptation (1) pour embase
  • Support avec queue d’aronde (2) destiné à la pré-fixation mécanique sur des profils SCM / Morbidelli
  • Cadre d'étanchéité (3) optimisé pour un déplacement aisé de la ventouse sur le profil et de bouchons magnetiques (4)
  • Mono-Base (5) pour le positionnement au-dessus de l'ouverture à vide de la plaque d'adaptation et bloc ventouse (7) pour la fixation de la pièce à usiner sont disponibles comme accessoires
  • Bague intermédiaire (6) pour adapter la hauteur du bloc à la hauteur d'usinage de la machine
  • Système de vide pour profils SCM
  • Maintien mécanique sur les profils
  • Utilisation de blocs ventouses Innospann

Filtrer par