• Système de bridage mécanique pour machines d'usinage CNC avec table à profils (système de mono-circuit)
  • Convient tout particulièrement aux pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profils de fenêtres
  • Pour la mise en place, le serrage est fixée au profil par maintien mécanique et la hauteur de serrage est ajustée à la pièce à l'aide du réglage rapide sans outil
  • Serrage de la pièce en activant le vide sur la table de la machine
Produits - Points forts
  • Le plateau de bridage triangulaire avec réglage rapide sans outil permet des temps d'installation très courts
  • Les forces de serrage jusqu'à 700 N garantissent des forces de préhension élevées même pour les pièces étroites
  • Le maintien mécanique permet de fixer le serrage sur le profil
  • Aucun moyen supplémentaire n'est nécessaire sur la machine, car le serrage est activé par le vide de fonctionnement du centre d'usinage CNC
  • Des matières de friction spéciales sur le plateau de bridage et la surface de serrage assurent un maintien sûr de la pièce, même en cas de forces d'usinage élevées
Blocs de serrage VCMC-K1-QUICK
  • Plateau de bridage triangulaire (1), réglable sans outil en hauteur de serrage et en surface d'appui sur la pièce
  • Le plateau de bridage est abaissée par le piston en activant le vide et serre la pièce
  • Matière de friction (2) pour optimiser l'absorption de force transversale
  • Corps (3) en aluminium avec interface avec la table de la machine
  • Maintien mécanique (4) pour une fixation sûre du serrage sur le profil
  • Systèmes de vide mono-circuit
  • Pour les profilés de châssis et de fenêtres
  • Pré-fixation mécanique sur le profil
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par