• Système de bridage mécanique pour centres d'usinage CNC avec système de table lisse
  • Convient particulièrement aux pièces fines et courbées telles que les éléments de cadre et les profils de fenêtres
  • La mise en place est efficace, sécurisée et se fait sans outil ; la pince est fixée à la table de la machine par le vide.
  • Réglage sans outil de la hauteur de serrage contre la pièce à usiner en quelques secondes.
  • Bridage de la pièce en activant le vide sur la table de la machine
Produits - Points forts
  • Le plateau de bridage triangulaire, avec réglage rapide et sans outils, permet des temps de préparation très courts
  • La force de bridage de 700 N assure un serrage sécurisé, même pour les pièces de dimensions limitées
  • Aucun support supplémentaire n'est nécessaire, car la bride peut être activée par le vide de fonctionnement du centre d'usinage à commande numérique.
  • Les matériaux de friction spéciaux du bloc de bridage et de la semelle de bridage assurent un maintien sécurisé, et aussi en cas de forces d'usinage élevées.
  • Peut être utilisé pour des pièces très diverses grâce à sa très grande capacité de bridage.
Blocs de bridage VCMC-G-QUICK
  • Le plateau de bridage triangulaire (1) est réglable (sans outils) en hauteur de bridage ainsi qu'en surface de contact sur la pièce et s'abaisse en activant le vide
  • Matière de friction (2) pour optimiser l'absorption de force latérale
  • Corps (3) en aluminium avec raccords de tuyaux pour le branchement du vide
  • Cadre d'étanchéité amovible servant d'interface (4) avec la table plate pour la fixation du dispositif de bridage
  • Système de bridage par le vide pour tables lisses
  • Pour les cadres et les profilés de fenêtres
  • Pré-fixation par le vide
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par