• Unité de vide constituée d’une pompe à vide lubrifiée avec un réservoir de vide et de liquide
  • Facile et rapide à installer : idéal pour les clients finaux utilisation le vide comme moyen de bridage
  • Alimentation en vide de plusieurs machines possible alternativement
  • Contrôle visuel et sonore du système
  • Prépare à l’intégration dans la commande machine du centre d’usinage CNC
Produits - Points forts
  • Divers systèmes de contrôle visuel et sonore du vide pour observer le fonctionnement et du niveau de remplissage
  • La fonction d'arrêt d'urgence automatique protège la pompe contre l'aspiration de liquides
  • La synchronisation avec la commande de la machine permet d'avertir l'utilisateur en cas de perte de vide ou de niveau de remplissage critique
Unités de vide VAGG
  • Séparateur de gouttelettes (1) pour la séparation des condensats
  • Robinet à boisseau sphérique (2) pour activation / désactivation du vide
  • Vacuomètre (3) pour la surveillance visuelle du vide
  • Vanne de soufflage (4) pour côntrole visuel de vide
  • Pompe à vide (5) et interrupteur réseau (6)
  • Réservoir de vide et de liquide (7) et rouleaux (8) pour une utilisation mobile
  • Génération et surveillance mobiles du vide
  • Débits d’aspiration de 6, 18, 40 et 63 m³/h
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par