• Profils de montage pour systèmes de préhension à connecter directement à la bride du robot
  • Large éventail d'applications pour la manipulation automatisée des pièces
  • Connexion simple de fixations transversales et 3D ainsi que de ventouses, de tiges à ressort et d'autres éléments de support
  • Le tube profilé peut être utilisé pour le guidage par le vide interne

Configurer au lieu de construire

Assemblez un préhenseur PXT individuel facilement et rapidement en quelques étapes à partir du système modulaire.

Produits - Points forts
  • Le profilé en aluminium, léger et robuste, assure une grande stabilité et une grande souplesse du système de préhension
  • L'utilisation d'un profil standard facilite la connexion de tous les composants
  • Elimination de la tuyauterie complexe grâce à la possibilité d'un guidage par le vide interne
Profils de montage MO-PROF PXT
  • Traverses standardisées pour le montage du système de préhension et la connexion des supports et connecteurs éventuels (1)
  • Les couvercles de profilés (2) sont également disponibles en option, étanches au vide
  • Profilé d'aluminium standard stable
  • Diamètre : 30 mm
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par