• Connecteur à 90° pour le raccordement rapide des traverses principales au système de traverses secondaires de soutien
  • Le connecteur à 90° avec traversée du média permet l'alimentation en vide de la traverse principale dans la traverse secondaire sans tubulure
  • Le connecteur 3D permet d'adapter le système de préhension aux pièces de forme libre
  • Large éventail d'applications pour la manipulation automatisée des pièces
Produits - Points forts
  • L'option de guidage par le vide interne permet d'éviter l'utilisation d'une tuyauterie complexe
  • Montage simple grâce à des éléments standardisés
  • Les connecteurs 3D offrent une adaptation optimale aux pièces de forme libre
Technologie de raccordment PXT
  • Connecteur 90° (1) en option avec guide de vide interne
  • Connecteur 3D (2) réglable en angle sans butée
  • Connecteur intérieur (3) pour raccordement à 90° dans un plan
  • Connecteur transversal à 90° avec passage de vide en option
  • Connecteurs 3D pour les surfaces de forme libre

Filtrer par