Profil de montage pour la construction flexible de préhenseurs
Utilisation comme palonnier, distributeur et réservoir de vide
Le vide et l’air comprimé ou plusieurs niveaux de vide peuvent être distribués dans le profil à trois chambres
Produits - Points forts
Profilé creux étanche au vide pour conduire le vide et l'air comprimé (profilé à 3 chambres)
Les ventouses peuvent être vissées directement pour une distribution du vide intégrée et sans tuyau
Les profilés dotés de rainures latérales simplifient la fixation des éléments de montage tels que les supports et les poussoirs
Poids réduit et capacité de charge élevée grâce aux profilés en aluminium extrudé
Profils en aluminium fabriqués par filage
Profils de section 40 x 40 mm avec une chambre (1) et, au choix, une ou trois rainures latérales (2)
Profils de section 80 x 40 mm avec trois chambres (3) et deux rainures latérales
Les perçages et rainures de la face avant permettent le vissage de plaques d’obturation à l’aide de raccords d'angle et d’équerres et d'autres accessoires
Sections : 40 x 40 mm et 80 x 40 mm
Profils à 1 rainure et à 3 rainures
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.