• Support pour le montage de ventouses et de tiges à ressorts sur les profils en métal léger
Produits - Points forts
  • Montage sur des profilés en métal léger avec rainure pour une utilisation flexible, des changements rapides, des temps d'installation réduits
  • Possibilité de montage direct de ventouses ou de poussoirs à ressort
  • Utilisation polyvalente, car convient aux poussoirs à ressort de M5 à G1/4".
Supports pour profils en métal léger HTR-STA
  • Dimension 47 : support en tôle d’acier avec perçages de montage
  • Dimension 55 et 62 : profil équerre en aluminium avec perçages de montage
  • Livré avec vis de fixation M8 et blocage de position
  • Réceptions pour tiges FSTE/FSTA de M5 à G1/4"
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par