Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Support pour capteur
Connexion 1 | Tête sphér. 28,5 mm |
Largeur B | 25 mm |
Filetage G3 | M18x1-F |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 25 mm |
D | 28,50 mm |
G3 | M18x1-F |
H | 24,50 mm |
H1 | 38,80 mm |
L | 47,50 mm |
L1 | 80 mm |
L2 | 67 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Poids | 66,40 g |
Famille de produit | HT |
Consignes de commande: HT-SE A3 25 M18x1
Les supports pour les capteurs HT-SE sont livrés comme un produit prêt à être raccordé.