• Support pour le montage de tiges à ressorts sur des traverses d’outillage
  • Pour tiges à ressorts avec filetages de montage de M18 x 1,5 à M30 x 1,5
Support réglable HT-FST
Vous n’avez pas encore trouvé le support qu’il vous faut pour votre application ? Choisissez ce qui vous convient entre plusieurs raccordements, tiges à ressorts, ventouses et configurez votre support vous-même.
Produits - Points forts
  • Utilisation flexible des éléments de connexions sur outillages de préhension, garantissant des temps d'installation courts et un remplacement rapide
  • Grâce à sa construction légère en aluminium, elle convient aux processus dynamiques et aux débits élevés.
  • Utilisation polyvalente pour les tiges de piston à ressort avec des filets de montage de M18 x 1,5 à M30 x 1,5.
  • Peut être configuré selon les spécifications du client, par exemple avec des tiges à ressort et des ventouses à vide
Supports pour tiges à ressorts HT-FST
  • Raccordement pour traverses d’outillage : bille (A3 : ø 28,5 mm; A5 : ø 32 mm) ou cylindre « Apple-Core » (A2 : ø 19 mm) (1)
  • Raccord pour tiges à ressorts (2)
  • Logements pour tiges à ressorts avec filetages de montage de M18 x 1,5 à M30 x 1,5
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par