Baïonnettes à changement rapide de robot SXT-QC-CON

  • Raccord à baïonnette à changement rapide à l’interface robot pour le raccordement d’un préhenseur d’outillage de canalisation
  • Pour des procédés hautement dynamiques avec un volume de production maximal dans l’industrie automobile, les ateliers d’emboutissage et la construction de carrosserie
  • Utilisation sur des installations existantes grâce à une intégration simple avec des colliers de serrage pour tubes adaptés
Produits - Points forts
  • Connexion à baïonnette à haute résistance pour des processus hautement dynamiques
  • Compatible avec les systèmes d'outillage courants avec un diamètre de tube de 40 ou 60 mm
  • Solution flexible et peu encombrante pour diverses applications avec passage pneumatique des médias
Baïonnettes à changement rapide de robot SXT-QC-CON
  • Raccord à baïonnette verrouillable / déverrouillable manuellement (1)
  • Bride (2) pour la connexion à l’interface robot
  • Raccord pour outillages (3) avec les diamètres de tube 40 et 60 mm
  • Avec 3, 6 ou sans passage pneumatiques de fluides (4)
  • Raccord à baïonnette verrouillable manuellement
  • Diamètres de tube de 40 et 60 mm
  • Avec ou sans transport pneumatique de fluides
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par