Raccordement par bride à l’interface robot avec des colliers de serrage pour tubes pour le raccordement d’un préhenseur d’outillage
Pour des procédés hautement dynamiques avec un volume de production maximal dans l’industrie automobile, les ateliers d’emboutissage et la construction de carrosserie
Utilisation sur des installations existantes grâce à une intégration simple avec des colliers de serrage pour tubes adaptés
Produits - Points forts
Force de serrage maximale pour les processus hautement dynamiques grâce à des colliers de serrage de tubes à haute résistance en construction légère
Conception optimisée en termes de poids pour diverses applications
Compatible avec les systèmes d'outillage courants avec un diamètre de tube de 40 ou 60 mm
Interface standardisée pour les robots industriels selon la norme ISO 9409-1
Raccordement par bride interface robot (2)
Version 1 et 2 tubes (1)
Diamètres de tube de 40 et 60 mm
Colliers de serrage pour tubes (3), utilisation en tant que solution à enficher ou encliqueter (4)
Diamètres de tube de 40 et 60 mm
Interface outillage 1 et 2 tubes
Bornes à enficher et encliqueter
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.