Connecteurs transversales (dentés) SXT-TC

  • Assemblage modulaire de colliers de serrage avec dentelure pour le raccordement des supports et les composants de vide aux pour outillage de tuyaux pour une construction légère et réglable de manière flexible
  • Possibilités d’utilisation variées pour de nombreuses applications avec un nombre minimal de composants différents avec denture
  • Adaptés pour tous les systèmes d’outillage et à changement rapide dans les ateliers d’emboutissage et la construction de carrosserie
Produits - Points forts
  • Ensemble de colliers de serrage pour tubes à haute résistance avec engrenage pour des processus hautement dynamiques grâce à des composants à verrouillage positif.
  • Conception simple et montage rapide grâce à un catalogue détaillé.
  • Le réglage des différents angles avec un pas de 10° permet une large gamme d'applications.
Connecteurs transversales (dentés) SXT-TC
  • Assemblage fini des colliers de serrage 25 et 40 mm (1), colliers de serrage 25 et 40 mm (2)
  • Denture avec pas de 10° (3)
  • Version masculine en gris, à attacher ou à clipser
  • Version féminine en noir, à clipser
  • Denture avec pas de 10°
  • Ensemble pré-assemblé
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par