Colliers de serrage pour le raccordement de tubes, de composants de vide et d’outillage pour un système modulaire de construction légère et à réglage flexible
Adaptés pour tous les systèmes d’outillage et à changement rapide dans les ateliers d’emboutissage et la construction de carrosserie
Pour des procédés hautement dynamiques avec un volume de production maximal dans l’industrie automobile
Produits - Points forts
Des colliers de serrage à tubes parallèles et transversaux durables et très résistants pour des processus hautement dynamiques
Conception simple et montage rapide grâce à un portefeuille clair
Compatible avec les systèmes d’outillage courants, également pour les tubes en pouces
Colliers de serrage en croix (3, 4) et parallèles (1, 2) pour le raccordement de tubes
Utilisables en tant que modèle coulissant (vis de serrage argentées) et à encliqueter (vis de serrage argentées et noires) (6, 7)
Pour les diamètres de tube 25, 40 et 60 mm (1-5) et avec adaptateur pour les diamètres 25,4, 38,1 et 63,5 mm (3)
Colliers de serrage simples et doubles pour tubes
Colliers de serrage en croix et parallèles
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.