SXT-CL-X-MOD-25-40

Réf. article: 10.07.13.00024

Pince pour outillage rond

Versionmodulaires
VersionForme de croix
Largeur B60 mm
Longueur L75 mm
MatièreAluminium
Utiliser la constructionPipe 25/40
SXT-CL-X-MOD-25-40
Attribut Valeur
B 60 mm
d 25 mm
d1 40 mm
d2 6 mm
H1 93 mm
H2 33,50 mm
L 75 mm
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Version Forme de croix
Version MOD
Poids 415 g

Consignes de commande: SXT-CL-X-MOD-25-40

Les pièces de serrage SXT-CL sont livrées comme un produit prêt à être raccordé.

 

Accessoires disponibles : Tubes SXT-RT