Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Pince pour outillage rond
Version | modulaires |
Version | Forme de croix |
Largeur B | 60 mm |
Longueur L | 75 mm |
Matière | Aluminium |
Utiliser la construction | Canalisation 25/38.1 |
Attribut | Valeur |
---|---|
B | 60 mm |
d | 25 mm |
d2 | 6 mm |
H1 | 93 mm |
H2 | 33,50 mm |
L | 75 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Matière | Aluminium |
Version | Forme de croix |
Version | MOD |
Poids | 430 g |
Famille de produit | SXT |
Consignes de commande: SXT-CL X MOD 25 AL 1.5IN
Les pièces de serrage SXT-CL sont livrées comme un produit prêt à être raccordé.
Accessoires disponibles : Tubes SXT-RT