SXT-CL X FIX 25 40 AL

Réf. article: 10.07.13.00126

Pince pour outillage rond

Versionrigide
VersionForme de croix
Largeur B48 mm
Longueur L102 mm
MatièreAluminium
Utiliser la constructionCanalisation 25/40
SXT-CL X FIX 25 40 AL
Attribut Valeur
B 48 mm
d 25 mm
d1 40 mm
H 48 mm
L 102 mm
L2 30 mm
X1 35 mm
Attribut Valeur
Matière Aluminium
Version Forme de croix
Version FIX
Poids 415 g
Famille de produit SXT

Consignes de commande: SXT-CL X FIX 25 40 AL

Les pièces de serrage SXT-CL sont livrées comme un produit prêt à être raccordé.

 

Accessoires disponibles : Tubes SXT-RT