Système modulaire de serrage de tubes et de billes avec denture pour la connexion flexible de supports et de composants de vide sur des préhenseurs d’outillage de canalisation pour un système de construction légère à réglage flexible
Possibilités d’utilisation variées pour de nombreuses applications avec un nombre minimal de composants différents avec denture
Adaptés pour tous les systèmes d’outillage et à changement rapide dans les ateliers d’emboutissage et la construction de carrosserie
Produits - Points forts
Colliers de serrage à haute résistance avec dentelure pour des processus hautement dynamiques grâce à un verrouillage positif entre les composants
Le portefeuille mince permet d'assembler facilement une grande variété de modules
Compatible avec les systèmes d'outillage courants et flexible grâce au réglage de l'angle avec un pas de 10°
Colliers de serrage pour tubes 25, 38,1 et 40 mm (1), griffes sphériques 28,5 et 32 mm (2)
Denture avec pas de 10° (3)
Montage sûr, car les composants noirs (F) et gris (M) sont toujours montés en alternance (4)
Denture avec pas de 10°
Exécution mâle en gris
Exécution femelle en noir
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.